Rillenkugellager 618..-MB, einreihig, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

61836-MB-C3

Teilenummer
61836-MB-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

555.51 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 225 [B] Breite(mm) 22 Bohrungsdurchmesser(mm) 180
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 66000 Radiale Belastbarkeit(N) 76000 Drehzahlbegrenzung in U / min 5100 1/min
Ref. Drehzahl U / min 2750 1/min Gewicht(kg) 2,04

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager 618..-MB, einreihig, Massivkäfig Messing, die Teilenummer ist 61836-MB-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61836-MB-C3.

Technischer Support