Rillenkugellager 619..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 619..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 619..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

61909-2RSR-C3

Teilenummer
61909-2RSR-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.43 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 68 [B] Breite(mm) 12 Bohrungsdurchmesser(mm) 45
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 15000 Radiale Belastbarkeit(N) 10900 Drehzahlbegrenzung in U / min 5100 1/min
Gewicht(kg) 0,13

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager 619..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig, die Teilenummer ist 61909-2RSR-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61909-2RSR-C3.

Technischer Support