Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
634-2RSR-HLC
Hauptabmessung(mm) | 4 x 16 x 5 | Gewicht(kg) | 0,005 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager 63, einreihig mit Ringnut, Stahl, Dichtung beidseitig, Typ 634, die Teilenummer ist 634-2RSR-HLC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 634-2RSR-HLC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften