Rillenkugellager 63, einreihig mit Ringnut, Stahl, Dichtung beidseitig, Typ 638

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63800-2RSR-HLC
63800-2Z-HLC
63801-2RSR-HLC
63801-2Z-HLC
63802-2RSR-HLC
63802-2Z-HLC
63803-2RSR-HLC
63803-2Z-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Hauptabmessung
(mm)
Gewicht
(kg)

11.11 €

10000 4 Arbeitstage Berührende Dichtung beidseitig10 x 7 x 190,007

9.46 €

10000 4 Arbeitstage Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig10 x 7 x 190,008

11.34 €

10000 4 Arbeitstage Berührende Dichtung beidseitig12 x 21 x 70,009

10.14 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig12 x 21 x 70,009

11.46 €

10000 4 Arbeitstage Berührende Dichtung beidseitig15 x 7 x 240,010

9.72 €

10000 4 Arbeitstage Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig15 x 7 x 70,010

16.60 €

10000 4 Arbeitstage Berührende Dichtung beidseitig17 x 7 x 260,011

14.12 €

10000 4 Arbeitstage Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig17 x 7 x 70,011

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell (Herstellermodell) HLC Radialluft CN

Technischer Support