Rillenkugellager 63..-C-Z, einreihig, Generation C, Deckscheibe, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 63..-C-Z, einreihig, Generation C, Deckscheibe, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 63..-C-Z, einreihig, Generation C, Deckscheibe, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6302-C-Z>V
6303-C-Z-C3>V
6303-C-Z>V
6304-C-Z>V
6305-C-Z-C3>V
6305-C-Z>V
6309-C-Z-C4
6312-C-Z-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Modellreihen Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)

4.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 421315133005300>V27500 1/min19200 1/minCN0,082

5.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 471417158006500>V24500 1/min17400 1/minC30,111

5.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 471417158006500>V24500 1/min17400 1/minCN0,111

6.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 521520185007800>V22000 1/min16100 1/minCN0,144

8.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6217252650011500>V17800 1/min13500 1/minC30,221

8.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6217252650011500>V17800 1/min13500 1/minCN0,221

26.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10025455800031500Standard10500 1/min9100 1/minC40,835

56.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13031608900052000Standard7900 1/min7400 1/minC41,65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design C Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Berührungsfreie Deckscheibe einseitig

Technischer Support