Rillenkugellager 63..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing

Rillenkugellager 63..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Rillenkugellager 63..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6319-MA-C4
6320-MA-C4
6324-MA-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

429.31 €

1000 4 Arbeitstage 20045951540001130006000 1/min4950 1/min7,38

493.77 €

1000 4 Arbeitstage 215471001770001370005500 1/min4600 1/min8,84

744.75 €

1000 4 Arbeitstage 260551202250001950004550 1/min3800 1/min14,47

Loading...

  1. 1

Technischer Support