Rillenkugellager 63..-M-J20AB, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung

Rillenkugellager 63..-M-J20AB, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 63..-M-J20AB, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6321-M-J20AB-C3
6324-M-J20AB-C3
6326-M-J20AB-C3
6330-M-J20AB-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

999.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 225491051880001500005300 1/min4450 1/min9,6

1,136.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 260551202250001950004550 1/min3800 1/min14,3

1,294.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 280581302440002140004150 1/min3500 1/min17,49

1,844.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 320651503000002900003600 1/min3000 1/min25,9

Loading...

  1. 1

Technischer Support