Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
52322-MP |
52324-MP |
52328-MP |
52330-MP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dynamische Tragzahl, axial [C a] (N) | Statische Tragzahl, axial [C 0a] (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Höhe [T 2] (mm) | Innendurchmesser Wellenscheibe [d] (mm) | Außendurchmesser Gehäusescheibe [D] (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,317.82 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 280000 | 740000 | 1790 1/min | 3300 1/min | 110 | 95 | 190 | 13,806 | |||
1,653.68 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 325000 | 910000 | 1610 1/min | 3100 1/min | 123 | 100 | 210 | 19,344 | |||
2,463.71 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 385000 | 1240000 | 1360 1/min | 2550 1/min | 140 | 120 | 240 | 28,3 | |||
3,120.22 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 395000 | 1330000 | 1340 1/min | 2360 1/min | 140 | 130 | 250 | 29,314 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dynamische Tragzahl, axial [C a](N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Höhe [T 2](mm)
Innendurchmesser Wellenscheibe [d](mm)
Außendurchmesser Gehäusescheibe [D](mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften