Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | 8 | 10 | 4750 | 1960 | 40500 1/min | 27500 1/min | CN | 0,018 | ||
- | 2.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | 8 | 10 | 4750 | 1960 | 40500 1/min | 27500 1/min | C3 | 0,018 | |
2.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 8 | 12 | 5400 | 2360 | 37500 1/min | 23200 1/min | CN | 0,021 | ||
- | 2.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 8 | 12 | 5400 | 2360 | 37500 1/min | 23200 1/min | C3 | 0,021 | |
2.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 9 | 15 | 5850 | 2850 | 33500 1/min | 21500 1/min | CN | 0,031 | ||
- | 2.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 9 | 15 | 5850 | 2850 | 33500 1/min | 21500 1/min | C3 | 0,031 | |
2.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 10 | 17 | 6000 | 3240 | 31000 1/min | 20300 1/min | CN | 0,038 | ||
- | 2.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 10 | 17 | 6000 | 3240 | 31000 1/min | 20300 1/min | C3 | 0,038 | |
2.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 12 | 20 | 9380 | 5030 | 24800 1/min | 18200 1/min | CN | 0,069 | ||
- | 2.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 12 | 20 | 9380 | 5030 | 24800 1/min | 18200 1/min | C3 | 0,069 | |
3.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 12 | 25 | 10070 | 5850 | 21900 1/min | 15200 1/min | CN | 0,081 | ||
- | 3.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 12 | 25 | 10070 | 5850 | 21900 1/min | 15200 1/min | C3 | 0,081 | |
3.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 13 | 30 | 13230 | 8300 | 18300 1/min | 12800 1/min | CN | 0,122 | ||
- | 3.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 13 | 30 | 13230 | 8300 | 18300 1/min | 12800 1/min | C3 | 0,122 | |
4.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 14 | 35 | 15980 | 10280 | 16100 1/min | 11600 1/min | CN | 0,148 | ||
- | 4.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 14 | 35 | 15980 | 10280 | 16100 1/min | 11600 1/min | C3 | 0,148 | |
5.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 68 | 15 | 40 | 16780 | 11540 | 14600 1/min | 10700 1/min | CN | 0,194 | ||
- | 5.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 68 | 15 | 40 | 16780 | 11540 | 14600 1/min | 10700 1/min | C3 | 0,194 | |
7.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 16 | 45 | 19890 | 13990 | 13100 1/min | 9800 1/min | CN | 0,247 | ||
- | 7.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 16 | 45 | 19890 | 13990 | 13100 1/min | 9800 1/min | C3 | 0,247 | |
8.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | 50 | 20770 | 15600 | 12200 1/min | 8900 1/min | CN | 0,254 | ||
- | 8.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | 50 | 20770 | 15600 | 12200 1/min | 8900 1/min | C3 | 0,254 | |
11.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 18 | 55 | 26850 | 19570 | 10800 1/min | 8500 1/min | CN | 0,385 | ||
- | 11.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 18 | 55 | 26850 | 19570 | 10800 1/min | 8500 1/min | C3 | 0,385 | |
12.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 18 | 60 | 28020 | 21510 | 10100 1/min | 7700 1/min | CN | 0,394 | ||
- | 12.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 18 | 60 | 28020 | 21510 | 10100 1/min | 7700 1/min | C3 | 0,394 | |
26.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 18 | 65 | 32040 | 24920 | 9300 1/min | 7000 1/min | CN | 0,416 | ||
- | 26.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 18 | 65 | 32040 | 24920 | 9300 1/min | 7000 1/min | C3 | 0,416 | |
33.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 20 | 70 | 36770 | 29080 | 8600 1/min | 6800 1/min | CN | 0,596 | ||
- | 33.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 20 | 70 | 36770 | 29080 | 8600 1/min | 6800 1/min | C3 | 0,596 | |
35.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 115 | 20 | 75 | 38240 | 31790 | 8000 1/min | 6200 1/min | CN | 0,628 | ||
- | 35.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 115 | 20 | 75 | 38240 | 31790 | 8000 1/min | 6200 1/min | C3 | 0,628 | |
42.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 22 | 80 | 42330 | 35640 | 7500 1/min | 6200 1/min | CN | 0,865 | ||
- | 42.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 22 | 80 | 42330 | 35640 | 7500 1/min | 6200 1/min | C3 | 0,865 | |
47.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 22 | 85 | 52800 | 44490 | 7000 1/min | 5700 1/min | CN | 0,88 | ||
- | 47.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 22 | 85 | 52800 | 44490 | 7000 1/min | 5700 1/min | C3 | 0,88 | |
56.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 24 | 90 | 52340 | 45080 | 5600 1/min | 5600 1/min | CN | 1,18 | ||
- | 56.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 24 | 90 | 52340 | 45080 | 5600 1/min | 5600 1/min | C3 | 1,18 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften