Rillenkugellager 60..-H-2RSR, einreihig, H-Serie, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 60..-H-2RSR, einreihig, H-Serie, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 60..-H-2RSR, einreihig, H-Serie, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6000-H-2RSR
6000-H-2RSR-C3
6001-H-2RSR
6001-H-2RSR-C3
6002-H-2RSR
6002-H-2RSR-C3
6003-H-2RSR
6003-H-2RSR-C3
6004-H-2RSR
6004-H-2RSR-C3
6005-H-2RSR
6005-H-2RSR-C3
6006-H-2RSR
6006-H-2RSR-C3
6007-H-2RSR
6007-H-2RSR-C3
6008-H-2RSR
6008-H-2RSR-C3
6009-H-2RSR
6009-H-2RSR-C3
6010-H-2RSR
6010-H-2RSR-C3
6011-H-2RSR
6011-H-2RSR-C3
6012-H-2RSR-SN
6012-H-2RSR-SN-C3
6013-H-2RSR-SN
6013-H-2RSR-SN-C3
6014-H-2RSR-SN
6014-H-2RSR-SN-C3
6015-H-2RSR-SN
6015-H-2RSR-SN-C3
6016-H-2RSR-SN
6016-H-2RSR-SN-C3
6017-H-2RSR-SN
6017-H-2RSR-SN-C3
6018-H-2RSR-SN
6018-H-2RSR-SN-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Radialluft Gewicht
(kg)

2.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 268104750196018200 1/minCN0,02
-

2.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 268104750196018200 1/minC30,02

2.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 288125400236015400 1/minCN0,021
-

2.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 288125400236015400 1/minC30,021

2.95 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 329155850285013100 1/minCN0,033
-

2.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 329155850285013100 1/minC30,033

3.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3510176000324011700 1/minCN0,04
-

3.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3510176000324011700 1/minC30,04

3.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 421220938050309900 1/minCN0,071
-

3.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 421220938050309900 1/minC30,071

3.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4712251007058508400 1/minCN0,085
-

3.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4712251007058508400 1/minC30,085

5.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5513301323083007000 1/minCN0,126
-

5.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5513301323083007000 1/minC30,126

6.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 62143515980102806200 1/minCN0,148
-

6.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 62143515980102806200 1/minC30,148

7.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 68154016780115405500 1/minCN0,2
-

7.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 68154016780115405500 1/minC30,2

9.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75164519890139904900 1/minCN0,231
-

9.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75164519890139904900 1/minC30,257

11.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80165020770156004500 1/minCN0,254
-

11.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80165020770156004500 1/minC30,254

14.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90185526850195704150 1/minCN0,41
-

14.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90185526850195704150 1/minC30,41

16.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 95186028020215103800 1/minCN0,386
-

16.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 95186028020215103800 1/minC30,386

34.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100186532040249203550 1/minCN0,402
-

34.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100186532040249203550 1/minC30,402

43.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 110207036770290803250 1/minCN0,588
-

43.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 110207036770290803250 1/minC30,588

45.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 115207538240317903000 1/minCN0,612
-

45.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 115207538240317903000 1/minC30,612

55.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 125228042330356402850 1/minCN0,849
-

55.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 125228042330356402850 1/minC30,849

61.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 130228552800444902700 1/minCN0,867
-

61.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 130228552800444902700 1/minC30,867

73.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140249052340450802550 1/minCN1,17
-

73.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140249052340450802550 1/minC31,17

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Berührende Dichtung beidseitig

Technischer Support