Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | 8 | 10 | 4750 | 1960 | 34500 1/min | 27500 1/min | CN | 0,02 | ||
- | 2.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | 8 | 10 | 4750 | 1960 | 34500 1/min | 27500 1/min | C3 | 0,02 | |
2.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 8 | 12 | 5400 | 2360 | 32000 1/min | 23200 1/min | CN | 0,021 | ||
- | 2.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 8 | 12 | 5400 | 2360 | 32000 1/min | 23200 1/min | C3 | 0,021 | |
2.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 9 | 15 | 5850 | 2850 | 28500 1/min | 21500 1/min | CN | 0,033 | ||
- | 2.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 9 | 15 | 5850 | 2850 | 28500 1/min | 21500 1/min | C3 | 0,033 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 10 | 17 | 6000 | 3240 | 26000 1/min | 20300 1/min | CN | 0,04 | ||
- | 2.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 10 | 17 | 6000 | 3240 | 26000 1/min | 20300 1/min | C3 | 0,04 | |
3.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 12 | 20 | 9380 | 5030 | 21100 1/min | 18200 1/min | CN | 0,071 | ||
- | 3.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 12 | 20 | 9380 | 5030 | 21100 1/min | 18200 1/min | C3 | 0,071 | |
3.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 12 | 25 | 10070 | 5850 | 18600 1/min | 15200 1/min | CN | 0,083 | ||
- | 3.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 12 | 25 | 10070 | 5850 | 18600 1/min | 15200 1/min | C3 | 0,083 | |
4.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 13 | 30 | 13230 | 8300 | 15500 1/min | 12800 1/min | CN | 0,126 | ||
- | 4.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 13 | 30 | 13230 | 8300 | 15500 1/min | 12800 1/min | C3 | 0,126 | |
5.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 14 | 35 | 15980 | 10280 | 13700 1/min | 11600 1/min | CN | 0,148 | ||
- | 5.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 14 | 35 | 15980 | 10280 | 13700 1/min | 11600 1/min | C3 | 0,148 | |
6.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 68 | 15 | 40 | 16780 | 11540 | 12400 1/min | 10700 1/min | CN | 0,2 | ||
- | 6.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 68 | 15 | 40 | 16780 | 11540 | 12400 1/min | 10700 1/min | C3 | 0,2 | |
8.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 16 | 45 | 19890 | 13990 | 11100 1/min | 9800 1/min | CN | 0,253 | ||
- | 8.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 16 | 45 | 19890 | 13990 | 11100 1/min | 9800 1/min | C3 | 0,253 | |
10.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | 50 | 20770 | 15600 | 10300 1/min | 8900 1/min | CN | 0,254 | ||
- | 10.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | 50 | 20770 | 15600 | 10300 1/min | 8900 1/min | C3 | 0,254 | |
12.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 18 | 55 | 26850 | 19570 | 9200 1/min | 8500 1/min | CN | 0,409 | ||
- | 12.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 18 | 55 | 26850 | 19570 | 9200 1/min | 8500 1/min | C3 | 0,409 | |
14.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 18 | 60 | 28020 | 21510 | 8600 1/min | 7700 1/min | CN | 0,381 | ||
- | 14.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 18 | 60 | 28020 | 21510 | 8600 1/min | 7700 1/min | C3 | 0,381 | |
30.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 18 | 65 | 32040 | 24920 | 7900 1/min | 7000 1/min | CN | 0,401 | ||
- | 30.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 18 | 65 | 32040 | 24920 | 7900 1/min | 7000 1/min | C3 | 0,401 | |
38.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 20 | 70 | 36770 | 29080 | 7300 1/min | 6800 1/min | CN | 0,58 | ||
- | 38.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 20 | 70 | 36770 | 29080 | 7300 1/min | 6800 1/min | C3 | 0,58 | |
40.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 115 | 20 | 75 | 38240 | 31790 | 6800 1/min | 6200 1/min | CN | 0,611 | ||
- | 40.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 115 | 20 | 75 | 38240 | 31790 | 6800 1/min | 6200 1/min | C3 | 0,611 | |
49.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 22 | 80 | 42330 | 35640 | 6400 1/min | 6200 1/min | CN | 0,839 | ||
- | 49.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 22 | 80 | 42330 | 35640 | 6400 1/min | 6200 1/min | C3 | 0,839 | |
54.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 22 | 85 | 52800 | 44490 | 6000 1/min | 5700 1/min | CN | 0,853 | ||
- | 54.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 22 | 85 | 52800 | 44490 | 6000 1/min | 5700 1/min | C3 | 0,853 | |
65.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 24 | 90 | 52340 | 45080 | 5600 1/min | 5600 1/min | CN | 1,16 | ||
- | 65.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 24 | 90 | 52340 | 45080 | 5600 1/min | 5600 1/min | C3 | 1,16 |
Loading...
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften