Schrägkugellager 32..-M, zweireihig, mit Einfüllnut , Massivkäfig Messing

Schrägkugellager 32..-M, zweireihig, mit Einfüllnut , Massivkäfig Messing
Schrägkugellager 32..-M, zweireihig, mit Einfüllnut , Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3221-M
3221-M-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radialluft

600.49 €

1000 4 Arbeitstage CN

600.49 €

1000 4 Arbeitstage C3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 190 [B] Breite(mm) 65,1 Bohrungsdurchmesser(mm) 105
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 215000 Radiale Belastbarkeit(N) 270000 Drehzahlbegrenzung in U / min 4600 1/min
Ref. Drehzahl U / min 3850 1/min Gewicht(kg) 7,4

Technischer Support