Rillenkugellager 62..-C-2HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 62..-C-2HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 62..-C-2HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6200-C-2HRS-C3>V
6200-C-2HRS>V
6201-C-2HRS-C3>V
6201-C-2HRS-C4>V
6201-C-2HRS>V
6202-C-2HRS-C3>V
6202-C-2HRS-C4
6202-C-2HRS-C4>V
6202-C-2HRS-L100-C3
6202-C-2HRS-L100-C3>V
6202-C-2HRS>V
6203-C-2HRS-C3>V
6203-C-2HRS>V
6204-C-2HRS-C3>V
6204-C-2HRS-C4
6204-C-2HRS-C4>V
6204-C-2HRS>V
6205-C-2HRS-C3>V
6205-C-2HRS-C4>V
6205-C-2HRS>V
6206-C-2HRS-C3>V
6206-C-2HRS-C4>V
6206-C-2HRS>V
6207-C-2HRS-C4
6209-C-2HRS-C4
6210-C-2HRS-C4
629-C-2HRS-C3>V
629-C-2HRS>V
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Modellreihen Drehzahlbegrenzung in U / min Radialluft Schmierung Gewicht
(kg)
-

2.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3091070002600>V26000 1/minC3GA140,03

2.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3091070002600>V26000 1/minCNGA140,029
-

2.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32101280003100>V22500 1/minC3GA140,036
-

3.83 €

396 4 Arbeitstage 32101280003100>V22500 1/minC4GA140,036

2.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32101280003100>V22500 1/minCNGA140,036
-

2.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35111589003750>V19400 1/minC3GA140,044
-

4.35 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 35111589003750Standard19400 1/minC4GA140,044
-

4.35 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 35111589003750>V19400 1/minC4GA140,044
-

4.28 €

1000 4 Arbeitstage 35111589003750Standard19400 1/minC3L1000,044
-

4.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35111589003750>V19400 1/minC3L1000,044

2.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35111589003750>V19400 1/minCNGA140,044
-

3.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 401217110004750>V16900 1/minC3GA140,065

3.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 401217110004750>V16900 1/minCNGA140,065
-

3.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 471420147006600>V14500 1/minC3GA140,102
-

5.43 €

1000 4 Arbeitstage 471420147006600Standard14500 1/minC4GA140,102
-

5.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 471420147006600>V14500 1/minC4GA140,102

3.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 471420147006600>V14500 1/minCNGA140,102
-

4.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 521525159007800>V12200 1/minC3GA140,125
-

6.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 521525159007800>V12200 1/minC4GA140,125

4.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 521525159007800>V12200 1/minCNGA140,125
-

5.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6216302200011300>V10200 1/minC3GA140,192
-

8.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6216302200011300>V10200 1/minC4GA140,194

5.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6216302200011300>V10200 1/minCNGA140,193
-

11.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7217352800015400Standard8600 1/minC4GA130,270
-

19.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8519453350020300Standard7100 1/minC4GA130,406
-

22.54 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage 9020503800023200Standard6500 1/minC4GA130,443
-

2.58 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 268953001970>V28500 1/minC3GA140,019

2.58 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 268953001970>V28500 1/minCNGA140,019

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Berührende Dichtung beidseitig

Technischer Support