Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 9 | 10 | 5400 | 2390 | 15400 1/min | CN | 0,032 | ||
- | 2.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 9 | 10 | 5400 | 2390 | 15400 1/min | C3 | 0,032 | |
2.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 10 | 12 | 7280 | 3100 | 14600 1/min | CN | 0,039 | ||
- | 2.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 10 | 12 | 7280 | 3100 | 14600 1/min | C3 | 0,039 | |
2.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 11 | 15 | 7640 | 3720 | 12400 1/min | CN | 0,045 | ||
- | 2.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 11 | 15 | 7640 | 3720 | 12400 1/min | C3 | 0,045 | |
3.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 12 | 17 | 9570 | 4790 | 10900 1/min | CN | 0,067 | ||
- | 3.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 12 | 17 | 9570 | 4790 | 10900 1/min | C3 | 0,064 | |
3.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 14 | 20 | 12840 | 6650 | 9100 1/min | CN | 0,11 | ||
- | 3.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 14 | 20 | 12840 | 6650 | 9100 1/min | C3 | 0,11 | |
4.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 25 | 14020 | 7880 | 7900 1/min | CN | 0,127 | ||
- | 4.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 25 | 14020 | 7880 | 7900 1/min | C3 | 0,133 | |
5.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 16 | 30 | 19800 | 12800 | 6600 1/min | CN | 0,201 | ||
- | 5.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 16 | 30 | 19800 | 12800 | 6600 1/min | C3 | 0,201 | |
7.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 72 | 17 | 35 | 27060 | 15330 | 5900 1/min | CN | 0,301 | ||
- | 7.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 72 | 17 | 35 | 27060 | 15330 | 5900 1/min | C3 | 0,301 | |
10.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 18 | 40 | 29520 | 18140 | 5100 1/min | CN | 0,382 | ||
- | 10.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 18 | 40 | 29520 | 18140 | 5100 1/min | C3 | 0,382 | |
12.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 19 | 45 | 29360 | 19190 | 4700 1/min | CN | 0,42 | ||
- | 12.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 19 | 45 | 29360 | 19190 | 4700 1/min | C3 | 0,42 | |
14.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 20 | 50 | 35070 | 23220 | 4300 1/min | CN | 0,48 | ||
- | 14.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 20 | 50 | 35070 | 23220 | 4300 1/min | C3 | 0,48 | |
17.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 21 | 55 | 39070 | 26540 | 3900 1/min | CN | 0,606 | ||
- | 17.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 21 | 55 | 39070 | 26540 | 3900 1/min | C3 | 0,606 | |
23.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 22 | 60 | 47760 | 32920 | 3550 1/min | CN | 0,787 | ||
- | 23.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 22 | 60 | 47760 | 32920 | 3550 1/min | C3 | 0,787 | |
50.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 23 | 65 | 57190 | 40150 | 3250 1/min | CN | 0,966 | ||
- | 50.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 23 | 65 | 57190 | 40150 | 3250 1/min | C3 | 0,966 | |
54.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 24 | 70 | 56380 | 41870 | 3000 1/min | CN | 1,09 | ||
- | 54.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 24 | 70 | 56380 | 41870 | 3000 1/min | C3 | 1,09 | |
61.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 25 | 75 | 60680 | 45470 | 2850 1/min | CN | 1,18 | ||
- | 61.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 25 | 75 | 60680 | 45470 | 2850 1/min | C3 | 1,18 | |
71.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 26 | 80 | 65910 | 50110 | 2700 1/min | CN | 1,47 | ||
- | 71.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 26 | 80 | 65910 | 50110 | 2700 1/min | C3 | 1,47 |
Loading...
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Berührende Dichtung beidseitig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften