Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6302-C-2HRS-C3>V |
6302-C-2HRS>V |
6303-C-2HRS-C3>V |
6303-C-2HRS>V |
6304-C-2HRS-C3>V |
6304-C-2HRS-C4>V |
6304-C-2HRS>V |
6305-C-2HRS-C3>V |
6305-C-2HRS-C4>V |
6305-C-2HRS>V |
6310-C-2HRS-C4 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 13 | 15 | 13300 | 5300 | 17700 1/min | C3 | 0,084 | |
3.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 13 | 15 | 13300 | 5300 | 17700 1/min | CN | 0,083 | ||
- | 4.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 14 | 17 | 15800 | 6500 | 15700 1/min | C3 | 0,113 | |
4.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 14 | 17 | 15800 | 6500 | 15700 1/min | CN | 0,118 | ||
- | 5.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 20 | 18500 | 7800 | 14000 1/min | C3 | 0,147 | |
- | 8.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 20 | 18500 | 7800 | 14000 1/min | C4 | 0,147 | |
5.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 20 | 18500 | 7800 | 14000 1/min | CN | 0,15 | ||
- | 6.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 17 | 25 | 26500 | 11500 | 11300 1/min | C3 | 0,218 | |
- | 9.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 17 | 25 | 26500 | 11500 | 11300 1/min | C4 | 0,218 | |
6.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 17 | 25 | 26500 | 11500 | 11300 1/min | CN | 0,218 | ||
- | 39.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 27 | 50 | 68000 | 38000 | 5800 1/min | C4 | 1,084 |
Loading...
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Berührende Dichtung beidseitig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften