Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
234709-M-SP |
234710-M-SP |
234711-M-SP |
234712-M-SP |
234713-M-SP |
234714-M-SP |
234716-M-SP |
234717-M-SP |
234718-M-SP |
234719-M-SP |
234720-M-SP |
234721-M-SP |
234722-M-SP |
234724-M-SP |
234726-M-SP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hauptabmessung (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
723.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 47 x 75 x 38 | 0,536 | ||
760.26 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 52 x 80 x 38 | 0,598 | ||
836.89 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 57 x 90 x 44 | 0,886 | ||
878.51 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 62 x 95 x 44 | 0,94 | ||
922.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 67 x 100 x 44 | 0,862 | ||
968.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 73 x 110 x 48 | 1,371 | ||
1,085.03 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 83 x 125 x 54 | 2,004 | ||
1,110.02 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 88 x 130 x 54 | 2,067 | ||
1,126.68 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 93 x 140 x 60 | 2,705 | ||
1,175.82 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 98 x 145 x 60 | 2,828 | ||
1,359.02 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 103 x 150 x 60 | 2,954 | ||
1,515.54 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 109 x 160 x 66 | 3,7 | ||
1,829.48 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 114 x 170 x 72 | 4,836 | ||
1,865.29 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 124 x 180 x 72 | 5,188 | ||
3,284.25 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 135 x 200 x 84 | 7,58 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hauptabmessung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften