Rillenkugellager 63..-H-2Z, einreihig, H-Serie, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 63..-H-2Z, einreihig, H-Serie, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 63..-H-2Z, einreihig, H-Serie, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6300-H-2Z
6300-H-2Z-C3
6301-H-2Z
6301-H-2Z-C3
6302-H-2Z
6302-H-2Z-C3
6303-H-2Z
6303-H-2Z-C3
6304-H-2Z
6304-H-2Z-C3
6305-H-2Z
6305-H-2Z-C3
6306-H-2Z
6306-H-2Z-C3
6307-H-2Z
6307-H-2Z-C3
6308-H-2Z
6308-H-2Z-C3
6309-H-2Z-SN
6309-H-2Z-SN-C3
6310-H-2Z-SN
6310-H-2Z-SN-C3
6311-H-2Z-SN
6311-H-2Z-SN-C3
6312-H-2Z-SN
6312-H-2Z-SN-C3
6313-H-2Z-SN
6313-H-2Z-SN-C3
6314-H-2Z-SN
6314-H-2Z-SN-C3
6315-H-2Z-SN
6315-H-2Z-SN-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)

3.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3511107650347026500 1/min19500 1/minCN0,057
-

3.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3511107650347026500 1/min19500 1/minC30,057

3.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3712127690350026000 1/min20900 1/minCN0,064
-

3.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3712127690350026000 1/min20900 1/minC30,064

3.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42131511450543020800 1/min16500 1/minCN0,09
-

3.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42131511450543020800 1/min16500 1/minC30,09

3.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 47141713580658018700 1/min15500 1/minCN0,113
-

3.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 47141713580658018700 1/min15500 1/minC30,113

4.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 52152015940788016800 1/min14400 1/minCN0,14
-

4.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 52152015940788016800 1/min14400 1/minC30,155

5.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 621725224101151013700 1/min12300 1/minCN0,24
-

5.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 621725224101151013700 1/min12300 1/minC30,24

7.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 721930270301526011600 1/min10300 1/minCN0,349
-

7.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 721930270301526011600 1/min10300 1/minC30,349

10.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 802135333901929010300 1/min9500 1/minCN0,481
-

10.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 802135333901929010300 1/min9500 1/minC30,481

13.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90234040760240109200 1/min8900 1/minCN0,654
-

13.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90234040760240109200 1/min8900 1/minC30,654

17.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100254548890295608100 1/min8100 1/minCN0,798
-

17.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100254548890295608100 1/min8100 1/minC30,798

23.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 110275057540353407400 1/min7700 1/minCN1,03
-

23.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 110275057540353407400 1/min7700 1/minC31,03

29.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120295566910418906700 1/min7200 1/minCN1,38
-

29.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120295566910418906700 1/min7200 1/minC31,38

36.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 130316081910521406000 1/min6600 1/minCN1,71
-

36.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 130316081910521406000 1/min6600 1/minC31,71

74.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140336597500600005600 1/min6300 1/minCN2,11
-

74.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140336597500600005600 1/min6300 1/minC32,11

87.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1503570104130680405200 1/min6100 1/minCN2,56
-

87.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1503570104130680405200 1/min6100 1/minC32,56

106.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1603775113420769704850 1/min5800 1/minCN3,07
-

106.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1603775113420769704850 1/min5800 1/minC33,07

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig

Technischer Support