Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
828.45 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 180 | 28 | 120 | 145000 | 200000 | 6500 1/min | 3100 1/min | CN | 2,707 | |||
1,142.69 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 225 | 35 | 150 | 205000 | 295000 | 5100 1/min | 2650 1/min | CN | 6,167 | |||
1,344.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 240 | 38 | 160 | 231000 | 335000 | 4750 1/min | 2600 1/min | CN | 6,5 | ||
1,795.22 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 290 | 46 | 190 | 345000 | 540000 | 3900 1/min | 2010 1/min | CN | 11,8 | |||
2,046.31 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 310 | 51 | 200 | 390000 | 620000 | 3600 1/min | 1890 1/min | C3 | 15 | |||
2,688.74 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 340 | 56 | 220 | 440000 | 730000 | 3250 1/min | 1690 1/min | CN | 19,368 | |||
2,688.74 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 340 | 56 | 220 | 440000 | 730000 | 3250 1/min | 1690 1/min | C3 | 19,361 | |||
3,226.15 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 360 | 56 | 240 | 450000 | 790000 | 3050 1/min | 1530 1/min | CN | 21,4 | |||
3,226.15 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 360 | 56 | 240 | 450000 | 790000 | 3050 1/min | 1530 1/min | C3 | 21,4 | |||
4,194.32 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 400 | 65 | 260 | 550000 | 1030000 | 2750 1/min | 1350 1/min | CN | 31,9 | |||
4,194.32 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 400 | 65 | 260 | 550000 | 1030000 | 2750 1/min | 1350 1/min | C3 | 31,9 | |||
4,823.06 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 420 | 65 | 280 | 560000 | 1090000 | 2600 1/min | 1240 1/min | CN | 33,8 | |||
5,269.97 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 460 | 74 | 300 | 630000 | 1250000 | 2360 1/min | 1160 1/min | C3 | 47 | |||
5,378.28 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 480 | 74 | 320 | 650000 | 1320000 | 2250 1/min | 1080 1/min | C3 | 48,1 | |||
6,191.26 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 520 | 82 | 340 | 760000 | 1640000 | 2070 1/min | 960 1/min | CN | 66 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften