Vierpunktlager QJ2..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing (Teilenummern)

Vierpunktlager QJ2..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Vierpunktlager QJ2..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QJ221-N2-MPA
QJ236-N2-MPA-C3
QJ248-N2-MPA
QJ248-N2-MPA-C3
QJ252-N2-MPA
QJ252-N2-MPA-C3
QJ256-N2-MPA
QJ260-N2-MPA
QJ264-N2-MPA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)

468.60 €

1000 4 Arbeitstage 190361052330002550006200 1/min3450 1/minCN4,635

1,716.85 €

1 4 Arbeitstage 320521804350006800003600 1/min1870 1/minC319,494

4,988.74 €

1000 4 Arbeitstage 4407224064000011100002550 1/min1330 1/minCN52,5

4,988.74 €

1000 4 Arbeitstage 4407224064000011100002550 1/min1330 1/minC352,5

6,485.45 €

1000 4 Arbeitstage 4808026084000016300002320 1/min1080 1/minCN69,2

6,485.45 €

1000 4 Arbeitstage 4808026084000016300002320 1/min1080 1/minC369,2

7,859.31 €

1000 4 Arbeitstage 5008028087000017500002210 1/min1000 1/minCN73,1

9,246.11 €

1000 4 Arbeitstage 5408530092000019400002050 1/min920 1/minCN92

9,749.57 €

1000 4 Arbeitstage 58092320104000022800001890 1/min830 1/minCN119

Loading...

  1. 1

Technischer Support