Vierpunktlager QJ3..-MPA, Massivkäfig Messing (Teilenummern)

Vierpunktlager QJ3..-MPA, Massivkäfig Messing
Vierpunktlager QJ3..-MPA, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QJ316-MPA

Teilenummer
QJ316-MPA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

270.68 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 170 [B] Breite(mm) 39 Bohrungsdurchmesser(mm) 80
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 226000 Radiale Belastbarkeit(N) 220000 Drehzahlbegrenzung in U / min 7000 1/min
Ref. Drehzahl U / min 3750 1/min Gewicht(kg) 4,65

Sie befinden sich auf der Seite für Vierpunktlager QJ3..-MPA, Massivkäfig Messing, die Teilenummer ist QJ316-MPA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QJ316-MPA.

Technischer Support