Pendelkugellager 12..-K-TVH, kegelige Bohrung, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1211-K-TVH

Teilenummer
1211-K-TVH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 100 [B] Breite(mm) 21 Bohrungsdurchmesser(mm) 55
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 27000 Radiale Belastbarkeit(N) 10000 Drehzahlbegrenzung in U / min 7700 1/min
Ref. Drehzahl U / min 6900 1/min Gewicht(kg) 0,668

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager 12..-K-TVH, kegelige Bohrung, Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 1211-K-TVH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1211-K-TVH.

Technischer Support