Schrägkugellager 33..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig (Teilenummern)

Schrägkugellager 33..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
  • Mengenrabatt
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3316-BD-XL-2HRS-TVH

Teilenummer
3316-BD-XL-2HRS-TVH
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

428.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 170 [B] Breite(mm) 68,3 Bohrungsdurchmesser(mm) 80
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 199000 Radiale Belastbarkeit(N) 180000 Drehzahlbegrenzung in U / min 2950 1/min
Gewicht(kg) 6,24

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager 33..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 3316-BD-XL-2HRS-TVH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3316-BD-XL-2HRS-TVH.

Technischer Support