Schrägkugellager 73..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Schrägkugellager 73..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
  • Mengenrabatt
Schrägkugellager 73..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7303-B-XL-2RS-TVP
7303-B-XL-2RS-TVP-UO
7304-B-XL-2RS-TVP
7304-B-XL-2RS-TVP-UL
7305-B-XL-2RS-TVP
7306-B-XL-2RS-TVP
7306-B-XL-2RS-TVP-L198
7306-B-XL-2RS-TVP-L237
7308-B-XL-2RS-TVP
7308-B-XL-2RS-TVP-L198
7308-B-XL-2RS-TVP-L237
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Artikelausführung Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Schmierung Gewicht
(kg)

84.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 47141718700Standard90009800 1/minGA140,107
-

101.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 47141718700Lagersatz spielfrei bei O- und X-Anordnun90009800 1/minGA140,107

47.88 €

1000 4 Arbeitstage 52152021700Standard111008600 1/minGA140,148
-

95.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 52152021700Einzellager111008600 1/minGA140,143

59.35 €

1000 4 Arbeitstage 62172530000Standard158007100 1/minGA140,23

59.35 €

1000 4 Arbeitstage 72193037500Standard221006000 1/minGA130,33
-

61.58 €

1000 4 Arbeitstage 72193037500Standard221006000 1/minL1980,351
-

60.11 €

1000 4 Arbeitstage 72193037500Standard221006000 1/minL2370,35

88.42 €

1000 4 Arbeitstage 90234057000Standard345004650 1/minGA130,631
-

89.15 €

1000 4 Arbeitstage 90234057000Standard345004650 1/minL1980,64
-

89.15 €

1000 4 Arbeitstage 90234057000Standard345004650 1/minL2370,631

Loading...

  1. 1

Technischer Support