Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
234448-M-SP
[D] Aussendurchmesser(mm) | 360 | [B] Breite(mm) | 144 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 240 |
---|---|---|---|---|---|
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N) | 1420000 | Dynamische Tragzahl, axial [C a](N) | 350000 | Begrenzung der Öl in U / min | 2000 1/min |
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | 1500 1/min | Breite des Außenringes(mm) | 72 | Gewicht(kg) | 43,8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Schrägkugellager 2344, zweiseitig wirkend, zerlegbar, eingeengte Toleranzen, die Teilenummer ist 234448-M-SP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 234448-M-SP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften