Hohlwelle, WH Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WH12X5700-C60-0001-EWL-H7
WH16X5700-C60-0001-EWL-H7
WH20X5700-C60-0001-EWL-H7
WH25X7300-C60-0001-EWL-H7
WH30X7300-C60-0001-EWL-H7
WH40X7300-C60-0001-EWL-H7
WH50X6700-C60-0001-EWL-H7
WH60X5700-C60-0001-EWL-H7
WH80X5700-C60-0001-EWL-H7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L
(mm)
Masse
(kg)
Innendurchmesser [d]
(mm)

583.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 57004,8934

606.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 57007,9137

734.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 57007,67214

877.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 730018,65115,4

1,252.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 730027,718

1,550.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 730044,43526

2,736.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 670075,11628

4,336.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 570086,65136

6,536.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5700116,78457,4

Loading...

  1. 1

Technischer Support