Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YRTS200-C |
YRTS200-C-PRL50/IR |
YRTS260-C |
YRTS260-C-PRL50/IR |
YRTS325-C |
YRTS395-C |
YRTS460-C |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Artikelausführung | Höhe H (mm) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Dynamische Tragzahl, axial [C a] (N) | Dynamische Tragzahl, radial [C r] (N) | Statische Tragzahl, axial [C 0a] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,612.54 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 200 | 300 | Standard | 45 | 1160 1/min | 155000 | 94000 | 840000 | 226000 | 8,70 | |||
- | 5,165.91 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 200 | 300 | Nur für drehenden Innenring, Nachsetzzeichen | 45 | 1160 1/min | 155000 | 94000 | 840000 | 226000 | 9,10 | ||
5,576.55 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 260 | 385 | Standard | 55 | 910 1/min | 173000 | 110000 | 1050000 | 305000 | 18,51 | |||
- | 7,348.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 260 | 385 | Nur für drehenden Innenring, Nachsetzzeichen | 55 | 910 1/min | 173000 | 110000 | 1050000 | 305000 | 18,51 | |
7,343.60 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 325 | 450 | Standard | 60 | 760 1/min | 191000 | 109000 | 1260000 | 320000 | 24,77 | |||
9,863.85 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 395 | 525 | Standard | 65 | 650 1/min | 214000 | 121000 | 1540000 | 390000 | 32,20 | |||
12,338.80 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 460 | 600 | Standard | 70 | 560 1/min | 221000 | 168000 | 1690000 | 570000 | 45,20 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Artikelausführung
Höhe H(mm)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Dynamische Tragzahl, axial [C a](N)
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften