Zylinderrollenlager N2..-E-XL-TVP, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, Bauform N2

Zylinderrollenlager N2..-E-XL-TVP, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, Bauform N2
  • Mengenrabatt
Zylinderrollenlager N2..-E-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform N2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N212-E-XL-TVP2>A

Teilenummer
N212-E-XL-TVP2>A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

122.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsdurchmesser(mm) 60 Durchmesser(mm) 110 Größe (Breite)(mm) 22
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min 7500 1/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil](1/min) 8900 Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) 112000
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) 103000 Gewicht(kg) 0,81

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager N2..-E-XL-TVP, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, Bauform N2, die Teilenummer ist N212-E-XL-TVP2>A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N212-E-XL-TVP2>A.

Technischer Support