Zylinderrollenlager SL02..-A, vollrollig, 2-reihig, Loslager, Bauform SL02

Zylinderrollenlager SL02..-A, vollrollig, 2-reihig, Loslager, Bauform SL02
  • Mengenrabatt
Zylinderrollenlager SL02..-A, vollrollig, 2-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 3 Borde am Innenring, Bauform SL02

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL024884-A
SL024964-A
SL024964-A-C3
SL024968-A
SL024968-A-C3
SL024976-A
SL024976-A-C3
SL024980-A-C3
SL024996-A
SL024996-A-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Drehzahlbegrenzung in U / min Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Radialluft Gewicht
(kg)

13,751.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 360480118340 1/min650 1/min13800003800000CN42,95

6,516.06 €

1000 4 Arbeitstage 320440118395 1/min800 1/min17000004050000CN53,20
-

6,516.06 €

1000 4 Arbeitstage 320440118395 1/min800 1/min17000004050000C354,90

7,948.80 €

1000 4 Arbeitstage 340460118375 1/min770 1/min17500004250000CN57,80
-

7,948.80 €

1000 4 Arbeitstage 340460118375 1/min770 1/min17500004250000C357,80

10,965.22 €

1000 4 Arbeitstage 380520140325 1/min680 1/min22500005500000CN90,50
-

10,965.22 €

1000 4 Arbeitstage 380520140325 1/min680 1/min22500005500000C390,50
-

12,280.94 €

1000 4 Arbeitstage 400540140300 1/min650 1/min23100005800000C394,60

17,240.11 €

1000 4 Arbeitstage 360480118227 1/min540 1/min34500008800000CN167,50
-

17,240.11 €

1000 4 Arbeitstage 360480118227 1/min540 1/min34500008800000C3162,77

Loading...

  1. 1

Technischer Support