Zylinderrollenlager SL0249, Loslager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 49

Zylinderrollenlager SL0249, Loslager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 49
Zylinderrollenlager SL0249, Loslager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 49

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL024972-A-XL
SL024972-A-XL-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radialluft

9,061.77 €

1000 4 Arbeitstage CN
-

9,061.77 €

1000 4 Arbeitstage C3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsdurchmesser(mm) 360 Durchmesser(mm) 480 Größe (Breite)(mm) 118
Ref. Drehzahl U / min 350 1/min Drehzahlbegrenzung in U / min 730 1/min Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) 2020000
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) 4450000 Gewicht(kg) 60,80

Technischer Support