Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SL045004-C3 |
SL045006-C3 |
SL045007-C3 |
SL045008-C3 |
SL045008-C4 |
SL045009-C3 |
SL045010-C3 |
SL045012-C3 |
SL045014-C3 |
SL045015 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Größe (Breite) (mm) | Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | Dynamische Tragzahl, radial [C r] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Radialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 57.62 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 20 | 42 | 30 | 5500 1/min | 41500 | 51000 | C3 | 0,19 | ||
- | 75.29 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 30 | 55 | 34 | 4100 1/min | 50000 | 67000 | C3 | 0,37 | ||
- | 87.80 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 35 | 62 | 36 | 3550 1/min | 63000 | 88000 | C3 | 0,46 | ||
- | 96.92 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 40 | 68 | 38 | 3150 1/min | 80000 | 111000 | C3 | 0,52 | ||
- | 102.28 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 40 | 68 | 38 | 3150 1/min | 80000 | 111000 | C4 | 0,52 | ||
- | 105.42 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 45 | 75 | 40 | 2800 1/min | 97000 | 139000 | C3 | 0,66 | ||
- | 119.69 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 50 | 80 | 40 | 2600 1/min | 102000 | 151000 | C3 | 0,76 | ||
- | 160.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 95 | 46 | 2180 1/min | 125000 | 201000 | C3 | 1,16 | |
- | 209.02 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 70 | 110 | 54 | 1850 1/min | 175000 | 275000 | C3 | 1,74 | ||
233.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 115 | 54 | 1740 1/min | 201000 | 315000 | CN | 1,80 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Größe (Breite)(mm)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften