Zylinderrollenlager SL04, vollrollig, zweireihig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL04130-D-PP-C3-GA22
SL04150-D-PP-RR-C5-GA22
SL04200-D-PP-2NR-RR-C3-GA22
SL04200-D-PP-RR-C3-GA22
SL04200-D-PP-RR-C5-GA22
SL045006-PP-2NR-C3-L091
SL045011-PP-2NR-C3-L091
SL045012-PP-C3-L091
SL045013-PP-2NR-C3-L091
SL045014-PP-2NR-C3-L091
SL045015-PP-2NR-C3-L091
SL045016-D-PP-C3-GA22
SL045016-D-PP-RR
SL045017-D-PP-2NR-C3-GA22
SL045018-D-PP-2NR-C3-GA22
SL045018-D-PP-C5-GA22
SL045020-D-PP-C5-GA22
SL045020-D-PP-RR
SL045022-D-PP-2NR-C3-GA22
SL045022-D-PP-C3-GA22
SL045022-D-PP-C5-GA22
SL045022-D-PP-RR
SL045024-D-PP-2NR-C3-GA22
SL045024-D-PP-C3-GA22
SL045024-D-PP-C5-GA22
SL045024-D-PP-RR-C5-GA22
SL045034-D-PP-2NR-C3-GA22
SL045044-D-PP-2NR-C3-GA22
SL045048-D-PP-2NR-C3-GA22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Hauptabmessung
(mm)
Radialluft Halteringe Beschichtung Gewicht
(kg)

911.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120130 x 190 x 80C3-Standard7,10

1,523.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -150 x 210 x 80C3-RR (mit Corrotect- Beschichtung)7,92

2,639.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -200 x 270 x 80C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossenRR (mit Corrotect- Beschichtung)12,35

2,555.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -200 x 270 x 80C3-RR (mit Corrotect- Beschichtung)12,35

2,567.12 €

44 4 Arbeitstage -200 x 270 x 80C5-RR (mit Corrotect- Beschichtung)12,33

101.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -30 x 55 x 34C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossenStandard0,37

187.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -55 x 90 x 46C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossenStandard1,11

189.82 €

1000 4 Arbeitstage -60 x 95 x 46C3-Standard1,18

221.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -65 x 100 x 46C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossenStandard1,33

270.20 €

1000 4 Arbeitstage -70 x 110 x 54C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossenStandard1,85

288.95 €

1000 4 Arbeitstage -75 x 115 x 54C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossenStandard1,96

336.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -80 x 125 x 60C3-Standard2,57

423.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -80 x 125 x 60CN-RR (mit Corrotect- Beschichtung)2,56

388.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -85 x 130 x 60C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossenStandard2,87

474.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -90 x 140 x 67C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossenStandard3,72

481.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -90 x 140 x 67C5-Standard3,57

621.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -100 x 150 x 67C5-Standard3,74

713.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -100 x 150 x 67CN-RR (mit Corrotect- Beschichtung)3,73

870.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -110 x 170 x 80C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossenStandard6,44

834.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -110 x 170 x 80C3-Standard6,27

885.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -110 x 170 x 80C5-Standard6,27

1,015.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -110 x 170 x 80CN-RR (mit Corrotect- Beschichtung)6,24

936.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -120 x 180 x 80C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossenStandard6,97

897.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -120 x 180 x 80C3-Standard6,70

951.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -120 x 180 x 80C5-Standard6,69

1,264.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -120 x 180 x 80C5-RR (mit Corrotect- Beschichtung)6,67

2,002.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -170 x 260 x 122C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossenStandard21,98

5,540.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -220 x 340 x 160C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossenStandard51,10

6,497.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -240 x 360 x 160C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossenStandard54,92

Loading...

  1. 1

Technischer Support