Zylinderrollenlager SL04..-D, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Bauform SL04

Zylinderrollenlager SL04..-D, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Bauform SL04
  • Mengenrabatt
Zylinderrollenlager SL04..-D, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Mittelbord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL04

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL045016-D
SL045018-D-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Radialluft Gewicht
(kg)

271.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80125601620 1/min210000340000CN2,54
-

367.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90140671410 1/min305000510000C33,53

Loading...

  1. 1

Technischer Support