Zylinderrollenlager SL04..-PP, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Bauform SL04

Zylinderrollenlager SL04..-PP, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Bauform SL04
  • Mengenrabatt
Zylinderrollenlager SL04..-PP, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Mittelbord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL04

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL045004-PP-C3
SL045008-PP-C4
SL045009-PP-C2
SL045009-PP-C4
SL045010-PP-C2
SL045011-PP-C2
SL045012-PP-C4
SL045012-PP-C5
SL045013-PP-C2
SL045014-PP-C2
SL045014-PP-C3
SL045014-PP-C4
SL045014-PP-C5
SL045015-PP-C2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Radialluft Gewicht
(kg)

61.89 €

1000 4 Arbeitstage 2042305500 1/min4150051000C30,19

109.43 €

1000 4 Arbeitstage 4068383150 1/min80000111000C40,53

121.48 €

1000 4 Arbeitstage 4575402800 1/min97000139000C20,66

119.25 €

1000 4 Arbeitstage 4575402800 1/min97000139000C40,66

137.12 €

1000 4 Arbeitstage 5080402600 1/min102000151000C20,76

159.89 €

1000 4 Arbeitstage 5590462340 1/min120000186000C21,18

173.29 €

1000 4 Arbeitstage 6095462180 1/min125000201000C41,18

176.42 €

1000 4 Arbeitstage 6095462180 1/min125000201000C51,18

190.71 €

1000 4 Arbeitstage 65100462040 1/min130000215000C21,25

250.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70110541850 1/min175000275000C21,78

225.09 €

1000 4 Arbeitstage 70110541850 1/min175000275000C31,77

235.82 €

1000 4 Arbeitstage 70110541850 1/min175000275000C41,78

240.74 €

1000 4 Arbeitstage 70110541850 1/min175000275000C51,78

257.69 €

1000 4 Arbeitstage 75115541740 1/min201000315000C21,85

Loading...

  1. 1

Technischer Support