Zylinderrollenlager ZSL1923 mit Zwischenstücken, Bauform ZSL1923

Zylinderrollenlager ZSL1923 mit Zwischenstücken, Bauform ZSL1923
  • Mengenrabatt
Zylinderrollenlager ZSL1923 mit Zwischenstücken, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Zwischenstücken, Bauform ZSL1923

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZSL192305
ZSL192306
ZSL192307
ZSL192308
ZSL192310
ZSL192311
ZSL192312
ZSL192316
ZSL192317
ZSL192318-TB-XL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hauptabmessung
(mm)
Gewicht
(kg)

125.49 €

1000 4 Arbeitstage 25 x 62 x 240,35

133.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30 x 72 x 270,54

129.52 €

1000 4 Arbeitstage 35 x 80 x 310,72

163.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40 x 90 x 330,97

221.97 €

1000 4 Arbeitstage 50 x 110 x 401,76

282.86 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 55 x 120 x 432,22

418.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60 x 130 x 462,82

665.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80 x 170 x 586,20

738.68 €

1000 4 Arbeitstage 85 x 180 x 607,23

1,020.97 €

1000 4 Arbeitstage 90 x 190 x 648,41

Loading...

  1. 1

Technischer Support