Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BK0609-B-L271 |
BK1010-B-L271 |
BK1015-B-L082 |
BK1312-A |
BK2212-A |
BK2516-A |
BK3038-ZW-L271 |
BK4520-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser (mm) | Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Drehzahlbegrenzung in U / min | Breite des Außenringes [C] (mm) | Hüllkreis innen [F w] (mm) | Dynamische Tragzahl, radial [C r] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.28 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 21900 1/min | 30500 1/min | 36500 1/min | 9 | 6 | 2850 | 2600 | 2,6 | |
3.43 € | 50 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 14600 1/min | 18700 1/min | 24300 1/min | 10 | 10 | 4400 | 5100 | 4,3 | |
5.18 € | 500 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 14600 1/min | 18200 1/min | 24300 1/min | 15 | 10 | 6800 | 8800 | 6,2 | |
4.45 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 11200 1/min | 14400 1/min | 18700 1/min | 12 | 13 | 6800 | 7900 | 10,77 | |
19.18 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 7000 1/min | 8900 1/min | 11700 1/min | 12 | 22 | 9100 | 13400 | 18,38 | |
12.72 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 6100 1/min | 7500 1/min | 10200 1/min | 16 | 25 | 15600 | 24000 | 30,548 | |
10.78 € | 50000 | 4 Arbeitstage | 37 | - | 6200 1/min | 8600 1/min | 38 | 30 | 37500 | 79000 | 83,59 | ||
24.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 3550 1/min | 4450 1/min | 5900 1/min | 20 | 45 | 27000 | 59000 | 72 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser(mm)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Drehzahlbegrenzung in U / min
Breite des Außenringes [C](mm)
Hüllkreis innen [F w](mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften