Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K40X45X30-ZW/0-7 |
K58X65X36-ZW-A/0-7 |
K60X66X40-ZW-A/0-7 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (Breite) (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Drehzahlbegrenzung in U / min | Innerer Hüllkreisdurchmesser [F w] (mm) | Äußerer Hüllkreisdurchmesser [E w] (mm) | Dynamische Tragzahl, radial [C r] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 32.97 € | 5000 | 4 Arbeitstage | 30 | 7200 1/min | 11500 1/min | 40 | 45 | 26500 | 54000 | 0,06 | ||
38.48 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 36 | 5100 1/min | 8000 1/min | 58 | 65 | 49000 | 107000 | 0,12 | |||
37.48 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 40 | 4650 1/min | 7800 1/min | 60 | 66 | 58000 | 151000 | 0,12 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Breite)(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Drehzahlbegrenzung in U / min
Innerer Hüllkreisdurchmesser [F w](mm)
Äußerer Hüllkreisdurchmesser [E w](mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften