Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245

Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245
  • Mengenrabatt
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HK0306-TV-A-L271
HK0509-B-L091
HK0509-B-L564
HK0606-B
HK0608-B-L178
HK0608-B-L294
HK0609-B-L271
HK0609-B-L294
HK0709-B-L091
HK0709-B-L178
HK0709-B-L294
HK0808-B-L178
HK0808-B-L271
HK0808-B-L510
HK0810-B-L271
HK0810-B-L294
HK0912-B-L271
HK1010-B-L025
HK1015-B-L044
HK1015-B-L271
HK1210-B-L285
HK1412-B-L271
HK1612-B-L271
HK1612-B-L294
HK1616-B-L271
HK1816-B-L271
HK2016-B-L271
HK2212-B-L271
HK2516-B-L271
HK3012-B-L271
HK3016-B-L510
HK4012-B-L114
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser
(mm)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Breite C (mm)
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Drehzahlbegrenzung in U / min Hüllkreis innen [F w]
(mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Schmierstoff Gewicht
(g)
-

3.03 €

2000 Verfügbar 4 Arbeitstage 6,529000 1/min657000 1/min48000 1/min31230840L2710,715
-

3.37 €

2000 Verfügbar 4 Arbeitstage 923500 1/min936500 1/min39000 1/min524001990L0912,03
-

3.08 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 923500 1/min936500 1/min39000 1/min524001990L5642,03

3.03 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1021900 1/min631500 1/min36500 1/min616101220-1,5
-

3.46 €

2500 4 Arbeitstage 1021900 1/min831500 1/min36500 1/min620301650L1782,09
-

3.18 €

2500 4 Arbeitstage 1021900 1/min831500 1/min36500 1/min620301650L2942,09
-

3.20 €

500 Verfügbar 4 Arbeitstage 1021900 1/min930500 1/min36500 1/min628502600L2712,34
-

3.51 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 1021900 1/min930500 1/min36500 1/min628502600L2942,24
-

3.52 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 1119800 1/min926500 1/min33000 1/min731002950L0912,6
-

3.83 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 1119800 1/min926500 1/min33000 1/min731002950L1782,59
-

3.52 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 1119800 1/min926500 1/min33000 1/min731002950L2942,6
-

3.86 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 1217700 1/min823800 1/min29500 1/min827502600L1782,54
-

3.23 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 1217700 1/min823800 1/min29500 1/min827502600L2712,7
-

3.38 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 1217700 1/min823800 1/min29500 1/min827502600L5102,7
-

3.25 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 1217700 1/min1023200 1/min29500 1/min838003950L2713,26
-

3.57 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 1217700 1/min1023200 1/min29500 1/min838003950L2943,26
-

3.03 €

50000 4 Arbeitstage 1316000 1/min1220200 1/min26500 1/min953006300L2714,28
-

3.51 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 1414600 1/min1018700 1/min24300 1/min1044005100L0253,72
-

3.88 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 1414600 1/min1518200 1/min24300 1/min1068008800L0445,8
-

3.55 €

200 Verfügbar 4 Arbeitstage 1414600 1/min1518200 1/min24300 1/min1068008800L2716,02
-

3.23 €

10000 4 Arbeitstage 1612400 1/min1015700 1/min20700 1/min1249506200L2855
-

3.85 €

500 Verfügbar 4 Arbeitstage 2010500 1/min1213500 1/min17500 1/min1471008500L27110,3
-

3.98 €

500 Verfügbar 4 Arbeitstage 229300 1/min1211900 1/min15600 1/min1676009700L27111,655
-

4.34 €

500 Verfügbar 4 Arbeitstage 229300 1/min1211900 1/min15600 1/min1676009700L29411,22
-

4.00 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 229300 1/min1611600 1/min15600 1/min161090015300L27116,02
-

4.11 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 248400 1/min1610400 1/min14000 1/min181160017300L27115,535
-

4.32 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 267600 1/min169300 1/min12700 1/min201270020100L27119,5
-

4.55 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 287000 1/min128900 1/min11700 1/min22910013400L27115,23
-

4.88 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 326100 1/min167500 1/min10200 1/min251560024000L27127,08
-

5.28 €

400 Verfügbar 4 Arbeitstage 375200 1/min126600 1/min8600 1/min301210018200L27123,26
-

5.62 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 375200 1/min166400 1/min8600 1/min301720029000L51029,645
-

7.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 473950 1/min125200 1/min6600 1/min401400024300L11429,52

Loading...

  1. 1

Technischer Support