Hülsenfreiläufe HF..-KF-R, mit Kunststoff federn, Rändelung

Hülsenfreiläufe HF..-KF-R, mit Kunststoff federn, Rändelung
  • Mengenrabatt
Hülsenfreilauf mit Kunststoff Federn und Rändel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HF0306-KF-R-L564
HF0406-KF-R-A-L564
HF0612-KF-R-A-L564
HF0812-KF-R-A-L564
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Drehzahl bei Wellendrehung Zulässige Drehzahl bei Außenringdrehung Durchmesser
(mm)
Breite des Außenringes [C]
(mm)
Hüllkreis innen [F w]
(mm)
Zulässiges Drehmoment [M d per]
(Nm)
Gewicht
(g)

7.40 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 34000 1/min8000 1/min6,5630,060,717
-

7.46 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 23000 1/min13000 1/min8640,10,973
-

7.46 €

890 Verfügbar 4 Arbeitstage 17000 1/min12000 1/min101260,62,865
-

7.46 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 34000 1/min8000 1/min1212813,465

Loading...

  1. 1

Technischer Support