Hülsenfreiläufe HFL..-KF-R, mit Gleit- oder Wälzlager, Kunststofffedern, Rändelung

Hülsenfreiläufe HFL..-KF-R, mit Gleit- oder Wälzlager, Kunststofffedern, Rändelung
  • Mengenrabatt
Hülsenfreiläufe HFL..-KF-R, mit Gleit- oder Wälzlager, Kunststofffedern, Rändelung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HFL0408-KF-R-A-L564
HFL0606-KF-R-A-L564
HFL0615-KF-R-L564
HFL0806-KF-R-A-L564
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Drehzahl bei Wellendrehung Zulässige Drehzahl bei Außenringdrehung Durchmesser
(mm)
Breite des Außenringes [C]
(mm)
Hüllkreis innen [F w]
(mm)
Gewicht
(g)
-

13.02 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 23000 1/min13000 1/min8841,6
-

13.69 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 23000 1/min13000 1/min10661,32

13.02 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 17000 1/min12000 1/min101565,212
-

14.97 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 34000 1/min8000 1/min12681,64

Loading...

  1. 1

Technischer Support