Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HFL0408-KF-A-L564 |
HFL0615-KF-L564 |
HFL0822-KF-L564 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Drehzahl bei Wellendrehung | Zulässige Drehzahl bei Außenringdrehung | Durchmesser (mm) | Breite des Außenringes [C] (mm) | Hüllkreis innen [F w] (mm) | Dynamische Tragzahl, radial [C r] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.05 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23000 1/min | 13000 1/min | 8 | 8 | 4 | - | - | 1,6 | |
12.05 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17000 1/min | 12000 1/min | 10 | 15 | 6 | - | - | 3,71 | ||
11.15 € | 5000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14000 1/min | 12000 1/min | 12 | 22 | 8 | 3650 | 3950 | 6,22 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Drehzahl bei Wellendrehung
Zulässige Drehzahl bei Außenringdrehung
Durchmesser(mm)
Breite des Außenringes [C](mm)
Hüllkreis innen [F w](mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften