Hülsenfreilauf HFZ, mit Stahlfedern

Hülsenfreilauf HFZ, mit Stahlfedern
  • Mengenrabatt
Hülsenfreilauf HFZ, mit Stahlfedern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HFZ040708-L564
HFZ061008-L564
HFZ081208-L564
HFZ101410-A-L564
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Drehzahl bei Wellendrehung Zulässige Drehzahl bei Außenringdrehung Bohrungsdurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Breite des Außenringes [C]
(mm)
Hüllkreis innen [F w]
(mm)
Zulässiges Drehmoment [M d per]
(Nm)
Gewicht
(g)

8.86 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 14000 1/min12000 1/min-11,11312,76,3524,125

9.26 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 11000 1/min9000 1/min-15,87512,79,52527,95

9.77 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 8500 1/min5000 1/min-19,0512,712,799,64

12.20 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage --1522,22515,8815,8751914,68

Loading...

  1. 1

Technischer Support