Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
IR8X12X10-XL |
IR15X22X20-XL |
IR30X35X18-XL |
IR33X37X13-XL |
IR35X42X20-XL |
IR42X47X30-XL-C3 |
IR45X52X40-XL-C3 |
IR50X60X20-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Drehzahl bei Wellendrehung | Zulässige Drehzahl bei Außenringdrehung | Bohrungsdurchmesser (mm) | Größe (Breite) (mm) | Laufbahndurchmesser des Innenringes [F] (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10.34 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 45000 1/min | 8000 1/min | - | 10 | 12 | 4,72 | ||
- | 16.25 € | 5000 | 4 Arbeitstage | - | - | 30 | 20 | 22 | 31 | ||
- | 7.22 € | 5000 | 4 Arbeitstage | - | - | 33 | 18 | 35 | 34,8 | ||
15.23 € | 5000 | 4 Arbeitstage | - | - | 35 | 13 | 37 | 21,3 | |||
- | 9.69 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | - | 42 | 20 | 42 | 64,2 | ||
- | 12.75 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | - | 45 | 30 | 47 | 79 | ||
- | 19.62 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | - | 50 | 40 | 52 | 164 | ||
- | 32.49 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | - | 8 | 20 | 60 | 128 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Drehzahl bei Wellendrehung
Zulässige Drehzahl bei Außenringdrehung
Bohrungsdurchmesser(mm)
Größe (Breite)(mm)
Laufbahndurchmesser des Innenringes [F](mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften