Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HF0306-KF-L564 |
HF0406-KF-A-L564 |
HF0612-KF-L564 |
HF0812-KF-L564 |
HF1012-KF-L564 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Drehzahl bei Wellendrehung | Zulässige Drehzahl bei Außenringdrehung | Bohrungsdurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Breite des Außenringes [C] (mm) | Hüllkreis innen [F w] (mm) | Zulässiges Drehmoment [M d per] (Nm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 34000 1/min | 8000 1/min | - | 6,5 | 6 | 3 | 0,18 | 0,7 | ||
- | 6.49 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23000 1/min | 13000 1/min | - | 8 | 6 | 4 | 0,34 | 0,988 | |
- | 6.49 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17000 1/min | 12000 1/min | - | 10 | 12 | 6 | 1,76 | 2,73 | |
- | 6.49 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14000 1/min | 11000 1/min | - | 12 | 12 | 8 | 3,15 | 3,355 | |
6.82 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 8 | 14 | 12 | 10 | 5,3 | 4,025 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Drehzahl bei Wellendrehung
Zulässige Drehzahl bei Außenringdrehung
Bohrungsdurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Breite des Außenringes [C](mm)
Hüllkreis innen [F w](mm)
Zulässiges Drehmoment [M d per](Nm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften