Axial-Radiallager, zweiseitig wirkend, anschraubbar, mit integriertem Winkel-Messsystem, YRTCM Series

Axial-Radiallager, zweiseitig wirkend, anschraubbar, mit integriertem Winkel-Messsystem, YRTCM Series
  • Mengenrabatt
Axial-Radiallager, zweiseitig wirkend, anschraubbar, mit integriertem Winkel-Messsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YRTCM150-XL
YRTCM180-XL
YRTCM200-XL
YRTCM260-XL
YRTCM325-XL
YRTCM395-XL
YRTCM460-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Höhe H
(mm)
Drehzahlbegrenzung in U / min Dynamische Tragzahl, axial [C a]
(N)
Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)

5,839.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18024041800 1/min128000740006500001460005,50

6,378.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20028044600 1/min1340001000007300002000007,30

7,371.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 26030045450 1/min1470001230008500002750009,10

8,355.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32538555300 1/min168000140000109000035500017,80

10,583.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 39545060200 1/min247000183000190000053000024,70

12,874.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 46052565200 1/min265000200000219000064000032,40

15,558.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 39560070150 1/min290000265000255000088000044,90

Loading...

  1. 1

Technischer Support