Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
YRTSMA395-03-1530
Bohrungsdurchmesser(mm) | 200 | Durchmesser(mm) | 525 | Höhe H(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Drehzahlbegrenzung in U / min | 650 1/min | Dynamische Tragzahl, axial [C a](N) | 214000 | Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) | 121000 |
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N) | 1540000 | Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) | 390000 | Gewicht(kg) | 32,70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Radiallager, zweiseitig wirkend, anschraubbar, für höhere Drehzahlen, mit integriertem Absolutwert-Winkel-Messsystem, YRTSMA Series, die Teilenummer ist YRTSMA395-03-1530.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YRTSMA395-03-1530.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften