Axial-Radiallager, zweiseitig wirkend, anschraubbar, für höhere Drehzahlen, mit integriertem Winkel-Messsystem, YRTSM Series

Axial-Radiallager, zweiseitig wirkend, anschraubbar, für höhere Drehzahlen, mit integriertem Winkel-Messsystem, YRTSM Series
  • Mengenrabatt
Axial-Radiallager, zweiseitig wirkend, anschraubbar, für höhere Drehzahlen, mit integriertem Winkel-Messsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YRTSM200-C
YRTSM260-C
YRTSM325-C
YRTSM395-C
YRTSM460-C
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Höhe H
(mm)
Drehzahlbegrenzung in U / min Dynamische Tragzahl, axial [C a]
(N)
Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)

6,417.25 €

1000 4 Arbeitstage 260300451160 1/min155000940008400002260008,80

8,608.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32538555910 1/min173000110000105000030500017,51

9,429.92 €

1000 4 Arbeitstage 39545060760 1/min191000109000126000032000027

13,406.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 46052565650 1/min214000121000154000039000032,20

17,195.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11060070560 1/min221000168000169000057000045

Loading...

  1. 1

Technischer Support