Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SL184944-A |
SL184948-A |
SL184952-A |
SL184956-A |
SL184960-A-C3 |
SL184976-A-C3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Größe (Breite) (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Drehzahlbegrenzung in U / min | Dynamische Tragzahl, radial [C r] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,391.49 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 240 | 300 | 80 | 750 1/min | 1220 1/min | 700000 | 1550000 | 17,20 | |||
5,499.57 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 260 | 320 | 80 | 660 1/min | 1110 1/min | 740000 | 1700000 | 18,50 | |||
5,609.45 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 280 | 360 | 100 | 570 1/min | 1010 1/min | 1100000 | 2470000 | 32 | |||
7,128.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 300 | 380 | 100 | 520 1/min | 940 1/min | 1150000 | 2650000 | 34 | ||
- | 6,980.54 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 380 | 420 | 118 | 445 1/min | 870 1/min | 1630000 | 3700000 | 53 | ||
- | 14,038.80 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | 520 | 140 | 325 1/min | 680 1/min | 2250000 | 5500000 | 88,75 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Größe (Breite)(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Drehzahlbegrenzung in U / min
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften