Axial-Nadelkranz, AXK Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AXK170X200X5/0-10
AXK200X246X5/0-10
AXK240X286X5/0-10
AXK260X290X5/0-10
AXK260X306X5/0-10
AXK300X330X5/0-10
AXK320X350X5/0-10
AXK360X390X5/0-10
AXK400X430X5/0-10
AXK460X490X5/0-10
AXK500X546X5/0-10
AXK560X606X5/0-10
AXK630X676X5/0-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Hauptabmessung
(mm)
Gewicht
(kg)

1,317.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -170 x 200 x 50,14

500.31 €

1000 4 Arbeitstage -200 x 246 x 50,26

525.83 €

1000 4 Arbeitstage -240 x 286 x 50,30

531.20 €

1000 4 Arbeitstage -260 x 290 x 50,83

547.06 €

1000 4 Arbeitstage -260 x 306 x 50,33

552.71 €

1000 4 Arbeitstage -300 x 330 x 50,24

579.03 €

1000 4 Arbeitstage -320 x 350 x 50,25

760.14 €

1000 4 Arbeitstage -360 x 390 x 50,28

845.05 €

1000 4 Arbeitstage -400 x 430 x 51,30

853.63 €

10 97 Arbeitstage -460 x 490 x 50,35

862.23 €

1000 4 Arbeitstage -500 x 546 x 50,59

870.83 €

1000 4 Arbeitstage -560 x 606 x 50,63

1,001.42 €

1000 4 Arbeitstage 530630 x 676 x 50,73

Loading...

  1. 1

Technischer Support