Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SL1818/530-E-TB |
SL1818/560-E-TB |
SL1818/630-E-TB |
SL1818/670-E-TB |
SL1818/710-E-TB |
SL1818/750-E-TB |
SL1818/800-E-TB |
SL1818/900-E-TB |
SL1818/950-E-TB |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Größe (Breite) (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Drehzahlbegrenzung in U / min | Dynamische Tragzahl, radial [C r] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,855.92 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 560 | 650 | 56 | 320 1/min | 510 1/min | 1010000 | 2170000 | 36,60 | |||
8,511.54 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 630 | 680 | 56 | 300 1/min | 485 1/min | 1040000 | 2290000 | 38,40 | |||
11,316.25 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 670 | 780 | 69 | 260 1/min | 425 1/min | 1410000 | 3150000 | 68 | |||
13,580.55 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 710 | 820 | 69 | 242 1/min | 405 1/min | 1450000 | 3300000 | 72 | |||
15,844.00 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 750 | 870 | 74 | 215 1/min | 375 1/min | 1730000 | 3950000 | 87,14 | |||
16,478.20 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 800 | 920 | 78 | 204 1/min | 355 1/min | 1810000 | 4200000 | 105,68 | |||
16,923.91 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 900 | 980 | 82 | 188 1/min | 335 1/min | 2000000 | 4700000 | 126 | |||
27,421.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 950 | 1090 | 85 | 157 1/min | 295 1/min | 2320000 | 5700000 | 154,80 | ||
30,992.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 1150 | 90 | 146 1/min | 280 1/min | 2550000 | 6300000 | 182,40 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Größe (Breite)(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Drehzahlbegrenzung in U / min
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften