Nadelbüchse BK..-RS, einseitig Lippendichtung

Nadelbüchse BK..-RS, einseitig Lippendichtung
  • Mengenrabatt
Nadelbüchse BK..-RS, einseitig Lippendichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BK1514-RS-L271

Teilenummer
BK1514-RS-L271
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.92 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Drehzahl bei Wellendrehung 23000 1/min Zulässige Drehzahl bei Außenringdrehung 13000 1/min Durchmesser(mm) 21
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min 9900 1/min Drehzahlbegrenzung in U / min 9900 1/min Breite des Außenringes [C](mm) 14
Hüllkreis innen [F w](mm) 15 Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) 7800 Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) 9800
Gewicht(kg) 0,01

Sie befinden sich auf der Seite für Nadelbüchse BK..-RS, einseitig Lippendichtung, die Teilenummer ist BK1514-RS-L271.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BK1514-RS-L271.

Technischer Support